Danfoss logo
EKC 319A

Regulator za ubrizgavanje kapljevine, EKC 319A

084B7251

Funkcija: Regulator za ubrizgavanje kapljevine, Napon napajanja[V] AC: 24, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 16

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaRegulator za ubrizgavanje kapljevine
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja16 pc
Material DescriptionDEL EKC 319A Controller Liquid Injection
Napon napajanja[V] AC24 V
Naziv proizvodaRegulator za ubrizgavanje kapljevine
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCEEACLLC CDC TYSK
Područje aplikacijaVentil za ubrizgavanje kapljevine
Potrošnja energije [VA]5.0 VA
Prednji dio zaslonaDa
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Skupina proizvodaUpravljač kompresora/kondenzatora
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta proizvodaEKC 319A
Vrsta upravljačaRegulator hlađenja

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.347 Kilogram
Neto težina0.32 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.553 Liter
EAN/UPC5702428088503