Danfoss logo
EKC 315A

Regulator pregrijavanja, EKC 315A

084B7086

Analogni ulazi (AI) [pC]: 2

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Analogni ulazi (AI) [pC]2 pc
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni ulazi (DI) [pC]1 pc
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja16 pc
Material DescriptionEKC 315A, Superheat controller
Način ugradnjeDIN vodilica
Napon napajanja[V] AC24 V
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaRegulator pregrijavanja
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Opcije podatkovne komunikacijeLON RS 485
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [VA]5.0 VA
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaUpravljač elektroničkog ventila
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta izlaza ventilaAKVAKVAICM (+ICAD)
Vrsta proizvodaEKC 315A

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.354 Kilogram
Neto težina0.32 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.556 Liter
EAN/UPC5702428079174