Danfoss logo
EKC 367; EKC 368

Regulator temperature medija, EKC 367

084B7083

Opcije podatkovne komunikacije: LON RS 485, Napon napajanja[V] AC: 24, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 16
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja16 pc
Material DescriptionEKC 367, KVQ Medie temp. Regulator
Način ugradnjeDIN vodilica
Napon napajanja[V] AC24 V
Naziv proizvodaRegulator temperature medija
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Opcije podatkovne komunikacijeLON RS 485
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [VA]5.0 VA
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaUpravljač isparivača i komore
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta izlaza ventilaKVQ
Vrsta proizvodaEKC 367

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.367 Kilogram
Neto težina0.32 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.562 Liter
EAN/UPC5702428407564