Danfoss logo
EKC 366

Regulator temperature medija, EKC 366

084B7076

Napon napajanja[V] AC: 24, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 16
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaMedia temperature controller
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja16 pc
Material DescriptionEKC 366, Interface TQ, CVQ, KVQ
Način ugradnjeDIN vodilica
Napon napajanja[V] AC24 V
Naziv proizvodaRegulator temperature medija
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Opcije podatkovne komunikacijeLON RS 485
Potrošnja energije [VA]5.0 VA
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaUpravljač isparivača i komore
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta izlaza ventilaCVQ
Vrsta proizvodaEKC 366

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.314 Kilogram
Neto težina0.286 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.556 Liter
EAN/UPC5702428029384