Regulator temperature medija, EKC 361
084B7060
Napon napajanja[V] AC: 24, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 16
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
084B7060
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Media temperature controller |
| Funkcionalno | Ne |
| Količina po obliku pakiranja | 16 pc |
| Material Description | EKC 361, CVQ Medie Temp. Regulator |
| Način ugradnje | DIN vodilica |
| Napon napajanja[V] AC | 24 V |
| Naziv proizvoda | Regulator temperature medija |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
| Opcije podatkovne komunikacije | LON RS 485 |
| Potrošnja energije [VA] | 5.0 VA |
| Pribor proizvoda | Electron. control accessories |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Upravljač isparivača i komore |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta izlaza ventila | CVQ (+ICS)CVQ (+PM)ICM (+ICAD) |
| Vrsta proizvoda | EKC 361 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.351 Kilogram |
| Neto težina | 0.32 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.574 Liter |
| EAN/UPC | 5702428018203 |