Danfoss logo
AK-CC55 Single Coil Case Contr. S/M-Pack

Upravljač temperaturevitrine/komore (EEV), AK-CC55 Single Coil

084B4082

Funkcija: AKV, Pe, 5 releja, Značajke proizvoda: S2 regulator ubrizgavanja; U skladu s propisanim vrijednostima CO2; Pe signal, Vrsta komunikacije: MODBUS; Dodatni LON, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Analogni izlazi (AO) [pC]1 pc
Analogni ulazi (AI) [pC]6 pc
Broj isparivača, maks.1 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [pC]6 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]3 pc
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD dostupanYes
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaAKV, Pe, 5 releja
Isti proizvod084B4182
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionAK-CC55 Single Coil Case Contr. SP
Napon napajanja[V] AC [maks.]230 V
Napon napajanja[V] AC [min.]115 V
Naziv proizvodaUpravljač temperaturevitrine/komore (EEV)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeC-TICKCE
Karakteristike
Vrijednost
Opcija komunikacijske karticeLON RS485
Podrška za pretvarač tlakaPROPORCIONALNO
Područje aplikacijaRegulator hlađenja
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [VA]5.0 VA
Prednji dio zaslonaNe
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778
SCIP dossier product nameCase controller
Skupina proizvodaUpravljač isparivača i komore
Spoj osjetnikaNavojne stezaljke
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
temp. osjetnik temp.NTC 5000PTC 1000Pt 1000
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
Ugrađeni komunikacijski modulMODBUS
Vrsta izlaza ventilaAKV
Vrsta komunikacijeDodatni LONMODBUS
Vrsta proizvodaAK-CC55 Single Coil
Vrsta upravljačaUpr. temp. vitrine, jedna zavojnica
Značajke proizvodaU skladu s propisanim vrijednostima CO2S2 regulator ubrizgavanjaPe Signal

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina490 Gram
Neto težina325 Gram
Volumen1.977 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428523622
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm