Danfoss logo
AKA 241 Gateway

Prolaz, AKA 241

084B2262

Vrsta upravljača: Prolaz, Dodatne informacije: 9-12VA.C./D.C.

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dodatne informacije9-12VA.C./D.C.
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaBasic-PC, Danbuss, RS232
Jezik proizvodaengleski
Količina po obliku pakiranja21 pc
Material DescriptionAKA 241, BASIC-PC
Napon napajanja[V] AC12 V
Napon priključka istosmjerne struje [V]12 V
Naziv proizvodaProlaz
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Područje aplikacijaPrijenos podataka
Potrošnja energije [W]2.5 W
Product lineElectronic Controllers and Services
Skupina proizvodaElectron. control accessories
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta komunikacijeDANBUSS
Vrsta proizvodaAKA 241
Vrsta upravljačaProlaz

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.239 Kilogram
Neto težina0.2 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.941 Liter
EAN/UPC5702428407472