Danfoss logo
Cold storage room controller, AK-RC113

Upravljač temp. rashladne komore, AK-RC113

080Z3222

Funkcija: Upravljanje rashladnim komorama, Napon napajanja[V] AC: 400, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj kompresora, maks.1 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacijeRaspon struje 3 kW / 7 – 10 A
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaUpravljanje rashladnim komorama
IP raspon kućištaIP65
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionAK-RC 113,Optyma room Contr.,4HP,3 phase
Napon napajanja[V] AC400 V
Naziv proizvodaUpravljač temp. rashladne komore
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCE
OpremaUklj. 2 osjetnika
Područje aplikacijaKondenzacijska jedinica
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [VA]10.0 VA
Prednji dio zaslonaDa
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaUpravljač isparivača i komore
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta izlaza ventila(TXV)
Vrsta komunikacijeRS485 Modbus
Vrsta proizvodaAK-RC113
Vrsta upravljačaRegulator Optyma 3-fazni (4 HP)

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina7322 Gram
Neto težina7000 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen21.938 Liter
EAN/UPC5702428669092