Servisni komplet, DGS
080Z2822
Gas detecting sensor version: Strobe & Horn
080Z2822
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | Strobe and Horn |
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Oprema | Uklj. pritisnu tipku |
| Potrošnja struje [mA] | 45 mA |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Sensors spare parts |
| Supply voltage [V] DC [max] | 24.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 12.00 V |
| Temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Verzija osjetnika prisutnosti plina | Strobe & Horn |
| Vrsta proizvoda | DGS |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 310 Gram |
| Neto težina | 275 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 1.321 Liter |
| EAN/UPC | 5715162849484 |