Danfoss logo
AK-SC 255 DIN version

Upravljač sustava, AK-SC 255

080Z2530

Vrsta upravljača: Regulator sustava, Područje aplikacija: Nadzorni sustav, Vrsta komunikacije: LON RS232; LON TP78; ETHER; MODBUS

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamjena: 080Z4028

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaUvjeti hlađenja u supermarketima
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionDEL AK-SC255, BOX TP78 LOGGER
Naziv proizvodaUpravljač sustava
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeC-TICKCEc UL us
Područje aplikacijaNadzorni sustav
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije [VA]21.6 VA
Potrošnja struje [mA]100 mA
Prednji dio zaslonaDa
Product lineElectronic Controllers and Services
Skupina proizvodaRješenja za nadzorne sustave
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Vrsta komunikacijeETHERLON RS232LON TP78MODBUS
Vrsta proizvodaAK-SC 255
Vrsta upravljačaRegulator sustava

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina4.082 Kilogram
Neto težina2.7 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428453554