Danfoss logo
Wire

Osjetnik prisutnosti plina, DGS-IR-CO2-FS

080Z2294

Funkcija: Za CO2

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamjena: 080Z2800, 080Z2801, 080Z2803, 080Z2804, 080Z2805

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacijeZadana vrijednost alarma: 5000 ppm
FunkcijaZa CO2
IP raspon kućištaIP41
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionDeleted: DGS-CO2,IP41 IR,Fixed /Failsafe
Napon napajanja[V] AC [maks.]24 V
Napon napajanja[V] AC [min.]12 V
Naziv proizvodaOsjetnik prisutnosti plina
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEEAC
Potrošnja struje [mA]200 mA
Product lineElectronic Controllers and Services
Rashladno sredstvoR744
Skupina proizvodaOsjetnici
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta proizvodaDGS-IR-CO2-FS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.282 Kilogram
Neto težina0.18 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.175 Liter
EAN/UPC5702428832526