Osjetnik prisutnosti plina, DGS-IR-CO2-FS
080Z2293
Funkcija: Za CO2
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
080Z2293
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | Zadana vrijednost alarma: 5000 ppm |
| Funkcija | Za CO2 |
| IP raspon kućišta | IP66 |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | Deleted: DGS-CO2,IP66,IR,Fixed /Failsafe |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 24 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 12 V |
| Naziv proizvoda | Osjetnik prisutnosti plina |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | CEEAC |
| Potrošnja struje [mA] | 200 mA |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Rashladno sredstvo | R744 |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta proizvoda | DGS-IR-CO2-FS |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.814 Kilogram |
| Neto težina | 0.629 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 2.858 Liter |
| EAN/UPC | 5702428830805 |