Danfoss logo
Wire

Gas detecting sensor, DGS-CO2-FS

080Z2292

Function: Remote, for CO2, 3m

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamjena: 080Z2800, 080Z2801, 080Z2803, 080Z2804, 080Z2805

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacijeAlarm Set Point: 5000 ppm
FunkcijaRemote, for CO2, 3m
IP raspon kućištaIP66
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionDeleted: DGS-CO2,IP66,IR,Remote/Failsafe
Napon napajanja[V] AC [maks.]24 V
Napon napajanja[V] AC [min.]12 V
Naziv proizvodaGas detecting sensor
Oblik ambalažeSingle pack
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCEEAC
Potrošnja struje [mA]200 mA
Product lineElectronic Controllers and Services
Rashladno sredstvoR744
Skupina proizvodaSensors
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta proizvodaDGS-CO2-FS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.872 Kilogram
Neto težina0.79 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen2.966 Liter
EAN/UPC5702428830812