Danfoss logo
AK-PC 783 Capacity Controller

Upravljač agregata, AK-PC 783

080Z0196

Funkcija: Pakiranje s kaskadnim rješenjem, Napon napajanja[V] AC: 24, Vrsta komunikacije: RS232; LON RS485, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamjena: 080Z0193

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alati za programiranjeAK-ST 500
Analogni ulazi (AI) [pC]11 pc
Br. modula proširenja, maks.11 pc
Br. sigurn. signala kompr., maks.6 pc
Broj kompresora, maks.8 pc
Broj ventilatora, maks.8 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [pC]8 pc
Dodatne informacijeHFC/CO2, HC/CO2
Dodatni analogni ulazi, maks.5 pc
Dodatni ulazi za alarm, maks.10 pc
Dodatni ulazi za presostate, maks.5 pc
Dodatni ulazi za termostate, maks.5 pc
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EU RoHS usklađenostOut of scope
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaPakiranje s kaskadnim rješenjem
Jezik proizvodanizozemskiengleskifrancuskinjemačkitalijanskiportugalskišpanjolski
Kapacitet kompresoraKorak/brzina
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionAK-PC 783, kontroler, UK-D-F-NL-I-E-PT
Način rada upravljača kapacitetaPI
Način rada upravljača ventilatoraPI
Karakteristike
Vrijednost
Napon napajanja[V] AC24 V
Napon priključka istosmjerne struje [V]24 V
Naziv proizvodaUpravljač agregata
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Područje aplikacijaUpravljanje kapaciteta
Potrošnja energije [VA]8.0 VA
Prednji dio zaslonaNe
Priključci ulaza / izlaza, maks.120 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
Skupina proizvodaUpravljač kompresora/kondenzatora
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Sustav povrata uljaDa, s CO2
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Ulaz upravljanja kapacitetaTlak
Upravljač kapaciteta ventilatoraKorak/brzina
Vrsta komunikacijeLON RS485RS232
Vrsta proizvodaAK-PC 783
Vrsta upravljačaUpravljač agregata
Vrsta upravljača kondenzatoraTlak
Zaslon – opcijaAK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
Značajke proizvodaU skladu s propisanim vrijednostima CO2Kaskadni regulatorNadzor pogreški kondenzatoraUključena vanjska komun.Promjenjivi tlak kondenzacijeFunkcija povrata toplineRasterećenjeNoćne postavkeP0 optimizacija

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.938 Kilogram
Neto težina0.645 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen6.248 Liter
EAN/UPC5702428819299