Danfoss logo
AK-PC 840, AK-HP 780, AK-CH 650, AK-CH 650A

Upravljačrashladnika za vodu, AK-CH 650A

080Z0136

Funkcija: 2 grupe kompr., regulator pumpe, Napon napajanja[V] AC: 24, Vrsta komunikacije: RS232; LON RS485, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alati za programiranjeAK-ST 500
Analogni ulazi (AI) [pC]11 pc
Br. modula proširenja, maks.11 pc
Br. sigurn. signala kompr., maks.6 pc
Broj kompresora, maks.8 pc
Broj ventilatora, maks.8 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [pC]8 pc
Dodatni analogni ulazi, maks.5 pc
Dodatni ulazi za alarm, maks.10 pc
Dodatni ulazi za presostate, maks.5 pc
Dodatni ulazi za termostate, maks.5 pc
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EU RoHS usklađenostOut of scope
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Funkcija2 grupe kompr., regulator pumpe
FunkcionalnoNe
Jezik proizvodanizozemskiengleskifrancuskinjemačkitalijanski
Kapacitet kompresoraKorak/brzina
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionDEL AK-CH 650A, Controller, UK-D-F-NL-I
Način rada upravljača kapacitetaPI
Način rada upravljača ventilatoraPI
Karakteristike
Vrijednost
Napon napajanja[V] AC24 V
Napon priključka istosmjerne struje [V]24 V
Naziv proizvodaUpravljačrashladnika za vodu
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Područje aplikacijaRegulator rashladnika za slanu vodu
Potrošnja energije [VA]8.0 VA
Prednji dio zaslonaNe
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Priključci ulaza / izlaza, maks.80 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
Skupina proizvodaUpravljač kompresora/kondenzatora
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Ulaz upravljanja kapacitetaTemperatura
Upravljač kapaciteta ventilatoraKorak/brzina
Vrsta komunikacijeLON RS485RS232
Vrsta proizvodaAK-CH 650A
Vrsta upravljačaUpravljač 2 kruga rashladnika
Vrsta upravljača kondenzatoraTlak/temperatura
Zaslon – opcijaEKA 163BEKA 164B
Značajke proizvodaUključena vanjska komun.Promjenjivi tlak kondenzacijeFunkcija povrata toplineRasterećenjeNoćne postavkeP0 optimizacijaRegulacija pumpe

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.938 Kilogram
Neto težina0.645 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen6.248 Liter
EAN/UPC5702428464659