AK-PS 150, Dodatak, napajanje
080Z0054
AK-PS 150, Dodatak, napajanje, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Preporučena zamjena: 080Z0058
080Z0054
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | Veličina: 54 x 90 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Napajanje, 24 V DC, 1,5 Amp |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | AK-PS 150, Dodatak, napajanje |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 240 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 100 V |
| Naziv proizvoda | Napajanje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Oznaka vrste | AK-PS 150 |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Electron. control accessories |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | Power supply |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 234 Gram |
| Neto težina | 184 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.543 Liter |
| EAN/UPC | 5702428134385 |