Danfoss logo
I/O module, AK-XM 208C_080X0023

Modul ulaza/izlaza, AK-XM 208C

080X0023

Funkcija: 8AI, 4-koračni izlaz, Vrsta upravljača: Ekstenzijski modul, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 12

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamjena: 080Z0023

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Analogni ulazi (AI) [pC]8 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostOut of scope
Funkcija8AI, 4-koračni izlaz
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja12 pc
Material DescriptionDEL - AK-XM 208C, Contr. 8AI & 4 Stepper
Napon priključka istosmjerne struje [V]24 V
Naziv proizvodaModul ulaza/izlaza
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeC-TICKCELLC CDC TYSKcURus
Područje aplikacijaStupanjski ventil motora
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [VA]13.0 VA
Prednji dio zaslonaNe
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Skupina proizvodaI/O i komunikacijski moduli
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
UL odobrenjeYes
Vrsta proizvodaAK-XM 208C
Vrsta upravljačaEkstenzijski modul

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.599 Kilogram
Neto težina0.49 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen3.283 Liter
EAN/UPC5715162711675