Danfoss logo
ERC 112C - Front

Elektronički regulator hlađenja, ERC 112C

080G3494

Digitalni ulazi (DI) [pC]: 1, Napon napajanja[V] AC: 100 - 240, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 27

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Analogni ulazi (AI) [pC]4 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [pC]3 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]1 pc
Division25
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću7(a)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Količina po obliku pakiranja27 pc
Material DescriptionERC 112C BLUE LED, CFF, BUZ. STM32
Napon napajanja[V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja[V] AC [min.]100 V
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaElektronički regulator hlađenja
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
PFAS content [Yes/No]No
Područje primjene WEEE-aYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP dossier product nameERC112x
Skupina proizvodaRegulatori temperature
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaERC 112C

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.127 Kilogram
Neto težina0.077 Kilogram
Volumen0.417 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162507834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm