Elektronički regulator hlađenja, ERC 112C
080G3416
Digitalni ulazi (DI) [pC]: 1, Napon napajanja[V] AC: 100 - 240, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 27
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Preporučena zamjena: 080G3493
080G3416
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Analogni ulazi (AI) [pC] | 4 pc |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitalni izlazi (DO) [pC] | 4 pc |
| Digitalni ulazi (DI) [pC] | 1 pc |
| Display colour | Red |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcionalno | Ne |
| Količina po obliku pakiranja | 27 pc |
| Material Description | DEL ERC 112C RED LED, CFF, BUZ |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 240 V |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 100 V |
| Naziv proizvoda | Elektronički regulator hlađenja |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Područje aplikacija | Komercijalni hladnjaci/zamrzivači |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Pribor proizvoda | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Regulatori temperature |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| UL odobrenje | Yes |
| Vrsta proizvoda | ERC 112C |
| Vrsta upravljača | Komercijalno hlađenje |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.132 Kilogram |
| Neto težina | 0.077 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.417 Liter |
| EAN/UPC | 5702428557627 |