Danfoss logo
Com. cable for Prosa

ERC 112

080G3388

Upotrebljava se za proizvod: ERC 112, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 108

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [m]2.000 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaERC, kom. kabel za Prosa
Količina po obliku pakiranja108 pc
Komentari o upotrebi za proizvodERC 112 s JST priključkom
Material DescriptionDEL Com.cable for Prosa,2m, IP
Naziv proizvodaKabel
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Područje primjene WEEE-aYes
Priključak stezaljkeH.S.G JST PHR-6
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaElectron. control accessories
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodERC 112
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.068 Kilogram
Neto težina0.062 Kilogram
Volumen0.219 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428921350
Proposition 65No significant risk