Danfoss logo
RSP Remote Spindle

Electron. control accessories, DEL RSP 01, wire - 3000mm, Global, ERC Controllers

080G3375

Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 42
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
Dodatne informacijeOtpor 4,7K +/-20 %
Duljina kabela [m]3.000 m
FunkcijaŽica RSP 01
Količina po obliku pakiranja42 pc
Material DescriptionDEL RSP 01, wire - 3000mm, Global
Napon napajanja[V] AC5 V
Naziv proizvodaVreteno
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCECQCcURus
Priključak stezaljke3-polni priključak RAST 2.5 Edge
Product lineElectronic Controllers and Services
Skupina proizvodaElectron. control accessories
Supply voltage [V] DC5.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodERC Controllers
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.158 Kilogram
Neto težina0.158 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.573 Liter
EAN/UPC5702428441469