Danfoss logo
RSP Remote Spindle

Electron. control accessories, DEL-RSP 01, wire - 1000mm, Global, ERC Controllers

080G3371

Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 42
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacijeOtpor 4,7K +/-20 %
Duljina kabela [m]1.000 m
FunkcijaŽica RSP 01
Količina po obliku pakiranja42 pc
Material DescriptionDEL-RSP 01, wire - 1000mm, Global
Napon napajanja[V] AC5 V
Naziv proizvodaVreteno
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCECQCcURus
Priključak stezaljke3-polni priključak RAST 2.5 Edge
Product lineElectronic Controllers and Services
Skupina proizvodaElectron. control accessories
Supply voltage [V] DC5.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodERC Controllers
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.066 Kilogram
Neto težina0.066 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.243 Liter
EAN/UPC5702428441445