Danfoss logo
Door cable

Serija ERC

080G3334

Upotrebljava se za proizvod: Serija ERC, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 108

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamjena: 080G3341

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [m]2.000 m
FunkcijaKabel i priključak osjetnika za vrata
Količina po obliku pakiranja108 pc
Material DescriptionDEL - Cable&connector, 2M (Door sensor)
Naziv proizvodaKabel
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Product lineElectronic Controllers and Services
Skupina proizvodaElectron. control accessories
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodSerija ERC
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.067 Kilogram
Neto težina0.066 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.221 Liter
EAN/UPC5702428430784