Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Elektronički regulator hlađenja, ERC 211

080G3297

Digitalni ulazi (DI) [pC]: 0, Napon napajanja[V] AC: 100 - 125, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 30
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Analogni ulazi (AI) [pC]2 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [pC]1 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]0 pc
Display colourRed
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću7(a)7(c)-I6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frekvencija [Hz]60 Hz
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja30 pc
Material DescriptionDEL ERC 211,Controller,RED LED,115V,I-P
Napon napajanja[V] AC [maks.]125 V
Napon napajanja[V] AC [min.]100 V
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaElektronički regulator hlađenja
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCECQCEACENECNSFcURus
Područje aplikacijaHladnjak sa staklenim vratima
Područje primjene WEEE-aYes
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dossier product nameERC21x, EKC 22x
Skupina proizvodaRegulatori temperature
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
UL odobrenjeYes
Vrsta proizvodaERC 211
Vrsta upravljačaKomercijalno hlađenje

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina163.8 Gram
Neto težina163.8 Gram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428899321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm