Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Elektronički regulator hlađenja, ERC 214

080G3296

Digitalni ulazi (DI) [pC]: 1, Napon napajanja[V] AC: 197 - 250, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 30

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamjena: 080G3463

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Analogni ulazi (AI) [pC]3 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [pC]4 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]1 pc
Display colourRed
Division25
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću7(a)7(c)-I6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja30 pc
Material DescriptionDEL ERC 214,Controller,RED LED, 230V,I-P
Napon napajanja[V] AC [maks.]250 V
Napon napajanja[V] AC [min.]197 V
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaElektronički regulator hlađenja
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCECQCEACENECNSFcURus
PFAS content [Yes/No]No
Područje aplikacijaHladnjak sa staklenim vratima
Područje primjene WEEE-aYes
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dossier product nameERC21x, EKC 22x
Skupina proizvodaRegulatori temperature
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
UL odobrenjeYes
Vrsta proizvodaERC 214
Vrsta upravljačaKomercijalno hlađenje

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina238 Gram
Neto težina238 Gram
Volumen0.465 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428899314
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm