Elektronički regulator hlađenja, ERC 211
080G3262
Digitalni ulazi (DI) [pC]: 0, Napon napajanja[V] AC: 100 - 125, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Preporučena zamjena: 080G3451
080G3262
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Analogni ulazi (AI) [pC] | 2 pc |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitalni izlazi (DO) [pC] | 1 pc |
| Digitalni ulazi (DI) [pC] | 0 pc |
| Display colour | Red |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 7(a)7(c)-I6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| Funkcionalno | Ne |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Material Description | DEL KIT - ERC 211, RED LED,115V |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 125 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 100 V |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Elektronički regulator hlađenja |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CECQCEACENECNSFcURus |
| Područje aplikacija | Hladnjak sa staklenim vratima |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Pribor proizvoda | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d |
| SCIP dossier product name | ERC21x, EKC 22x |
| Skupina proizvoda | Regulatori temperature |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Vrsta proizvoda | ERC 211 |
| Vrsta upravljača | Komercijalno hlađenje |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.23 Kilogram |
| Neto težina | 0.218 Kilogram |
| Volumen | 0.48 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428911115 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |