Danfoss logo
RDI 107A - Front

zaslona, RDI 107A

080G3240

DEL - RDI 107A RED LED, GDM

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Analogni ulazi (AI) [pC]2 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [pC]1 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]1 pc
Display colourRed
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću7(c)-I7(a)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja54 pc
Material DescriptionDEL - RDI 107A RED LED, GDM
Napon priključka istosmjerne struje [V]12 V
Naziv proizvodazaslona
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Područje aplikacijaHladnjak sa staklenim vratima
Područje primjene WEEE-aYes
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.b3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
SCIP dossier product nameRDI 107A
Skupina proizvodaRegulatori temperature
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
UL odobrenjeYes
Vrsta proizvodaRDI 107A
Vrsta upravljačaKomercijalno hlađenje

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.083 Kilogram
Neto težina0.083 Kilogram
Volumen0.383 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428482318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm