Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektronički regulator hlađenja, ERC 112D

080G3213

Digitalni ulazi (DI) [pC]: 1, Napon napajanja[V] AC: 100 - 240, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 27

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Analogni ulazi (AI) [pC]4 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [pC]4 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]1 pc
Display colourRed
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću7(a)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja27 pc
Material DescriptionDEL ERC 112D RED LED, CFF, BUZ
Napon napajanja[V] AC [maks.]240 V
Karakteristike
Vrijednost
Napon napajanja[V] AC [min.]100 V
Naziv proizvodaElektronički regulator hlađenja
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Područje aplikacijaKomercijalni hladnjaci/zamrzivači
Područje primjene WEEE-aYes
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori temperature
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Vrsta proizvodaERC 112D
Vrsta upravljačaKomercijalno hlađenje

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.136 Kilogram
Neto težina0.112 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.417 Liter
EAN/UPC5702428470650