Danfoss logo
ERC 101 stand alone controller

Elektronički regulator hlađenja, ERC 101A

080G3133

Digitalni ulazi (DI) [pC]: 1, Napon napajanja[V] AC: 100 - 240, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamjena: 080G3231

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Analogni ulazi (AI) [pC]2 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [pC]1 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]1 pc
Display colourBlue
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionDEL ERC 101, Blue LED, w/o Buzzer, Glob
Napon napajanja[V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja[V] AC [min.]100 V
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaElektronički regulator hlađenja
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Područje aplikacijaHladnjak sa staklenim vratima
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Skupina proizvodaRegulatori temperature
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
UL odobrenjeYes
Vrsta proizvodaERC 101A
Vrsta upravljačaKomercijalno hlađenje

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.093 Kilogram
Neto težina0.092 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.281 Liter
EAN/UPC5702428842396