Danfoss logo
NTC sensor

Osjetnik temperature, ETN, 6 m

080G2039

Funkcija: Osjetnik temperature vitrine, Duljina kabela [in]: 239.22

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj kontakata [komadi]3 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [in]239.22 in
Duljina kabela [m]6.000 m
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcijaOsjetnik temperature vitrine
Količina po obliku pakiranja60 pc
Material DescriptionDEL NTC Temperature sensor S3 6000mm
Naziv proizvodaOsjetnik temperature
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Priključak stezaljkePriključak RAST2.5 Edge
Product lineElectronic Controllers and Services
Skupina proizvodaOsjetnici
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodERCETC
Vrsta proizvodaETN

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.219 Kilogram
Neto težina0.17 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.875 Liter
EAN/UPC5702428492836