Danfoss logo
AK-MMI - Graphic LCD display

AK-MMI ekran, LCD, AK-PC 7xx

080G0311

AK-MMI ekran, LCD, Upotrebljava se za proizvod: AK-PC 7xx, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 34

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacijeUklj. priključke
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaLCD zaslon za AK-PC 7xx
IP raspon kućištaIP65
Količina po obliku pakiranja34 pc
Material DescriptionAK-MMI ekran, LCD
Način ugradnjeUgrađenoPloča
Napon napajanja[V] AC24 V
Naziv proizvodazaslona
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCECMIMGOST RUL
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteAK-MMI
Potrošnja energije [W]1.6 W
Product lineElectronic Controllers and Services
Skupina proizvodaElectron. control accessories
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodAK-PC 7xx
Vrsta komunikacijeRS232
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Značajke proizvodaZujalo

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.254 Kilogram
Neto težina0.184 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.926 Liter
EAN/UPC5702428819732