Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - Without display

Program. regulator, 15 releja, MCX152V

080G0304

Funkcija: Programabilni upravljač, Napon napajanja[V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 8

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.001
Analogni izlazi (AO) [pC]6 pc
Analogni ulazi (AI) [pC]14 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitalni izlazi (DO) [pC]15 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]18 pc
Division25
Dodatne informacijeUlaz za zamjensku bateriju
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgramabilni upravljač
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP40
Kodni brojkompleta priključka080G0308
Kol. baterija1
Količina po obliku pakiranja8 pc
Komplet priključka uključenDa
Masa 1 primarne baterije kg0.001
Material DescriptionDEL MCX152V Elect.Contr. RTU 230V LCD
Karakteristike
Vrijednost
Način ugradnjeDIN vodilica
Napon napajanja[V] AC [maks.]230 V
Napon napajanja[V] AC [min.]110 V
Naziv proizvodaProgram. regulator, 15 releja
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCE
Oznaka vrsteMCX152V
PFAS content [Yes/No]No
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W]27.0 W
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Realno vrijemeDa
Sadrži baterijeYes
Skupina proizvodaProgramibilni upravljači
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta ili naziv baterijeLithium coin cell (CR1620)
Vrsta komunikacijeCANBUSMODBUSRS485
Vrsta proizvodaMCX152V
Vrsta zaslonaLCD
ZujaloNe

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.982 Kilogram
Neto težina0.777 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen6.125 Liter
EAN/UPC5702428905039