Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Program. regulator, 20 releja, MCX20B

080G0145

Funkcija: Programabilni upravljač, Napon napajanja[V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 12

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamjena: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.003
Analogni izlazi (AO) [pC]6 pc
Analogni ulazi (AI) [pC]16 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitalni izlazi (DO) [pC]20 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]22 pc
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaProgramabilni upravljač
IP raspon kućištaIP40
Isti proizvod080G0051
Kodni brojkompleta priključka080G0182
Kol. baterija1
Količina po obliku pakiranja12 pc
Komplet priključka uključenNe
Masa 1 primarne baterije kg0.003
Material DescriptionDEL - MCX20B Elect.Control 230V RS485
Način ugradnjeDIN vodilica
Karakteristike
Vrijednost
Napon napajanja[V] AC [maks.]230 V
Napon napajanja[V] AC [min.]110 V
Naziv proizvodaProgram. regulator, 20 releja
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCEGOST RUL
Oznaka vrsteMCX20B4500951
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W]17.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
Realno vrijemeDa
Sadrži baterijeYes
Skupina proizvodaProgramibilni upravljači
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Vrsta ili naziv baterijeLithium coin cell (CR1620)
Vrsta komunikacijeCANBUSMODBUSRS485
Vrsta proizvodaMCX20B
ZujaloDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.835 Kilogram
Neto težina0.707 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen4.512 Liter
EAN/UPC5702423285044