Danfoss logo
NTC sensor

Osjetnik temperature, ETN, 2.5 m

077F8728

Funkcija: Osjetnik temperature vitrine, Duljina kabela [in]: 98.43

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj kontakata [komadi]3 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [in]98.43 in
Duljina kabela [m]2.500 m
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaOsjetnik temperature vitrine
Količina po obliku pakiranja120 pc
Material DescriptionDEL - NTC Temperature sensor
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaOsjetnik temperature
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Priključak stezaljkePriključak RAST2.5 Edge
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaOsjetnici
Upotrebljava se za proizvodERCETC
Vrsta proizvodaETN

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.04 Kilogram
Neto težina0.039 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.197 Liter
EAN/UPC5702428902342