Danfoss logo
ETC electronic  temperature control, version with display

zaslona, ETP R1

077F8524

Funkcija: Zaslon od 3 x 7 mm, Upotrebljava se za proizvod: ETC1H, Std., Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 72
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Boja stakla zaslonaSiva
Broj kontakata [komadi]3 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaZaslon od 3 x 7 mm
Količina po obliku pakiranja72 pc
Material DescriptionDEL - Display 3x7 Blue, Grey
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodazaslona
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCEGOST AN30UL
Priključak stezaljkePriključak RAST2.5 Edge
Product lineElectronic Controllers and Services
Skupina proizvodaElectron. control accessories
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodETC1H, Std.
Vrsta proizvodaETP R1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.063 Kilogram
Neto težina0.047 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.328 Liter
EAN/UPC5702428902373