Danfoss logo
ETC electronic  temperature control, version with display

zaslona, ETP R1

077F8523

Funkcija: Zaslon od 3 x 7 mm, Upotrebljava se za proizvod: ETC1H, Std., Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 72
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Boja stakla zaslonaCrvena
Broj kontakata [komadi]3 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaZaslon od 3 x 7 mm
Količina po obliku pakiranja72 pc
Material DescriptionDEL ETP R1 Display, Std., Red, Red, Logo
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodazaslona
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCEGOST AN30UL
Priključak stezaljkePriključak RAST2.5 Edge
Product lineElectronic Controllers and Services
Skupina proizvodaElectron. control accessories
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodETC1H, Std.
Vrsta proizvodaETP R1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.062 Kilogram
Neto težina0.047 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.328 Liter
EAN/UPC5702428434850