Danfoss logo
NTC sensor

Kabel, ETP

077F8511

Upotrebljava se za proizvod: ETP R1; ETC 1H
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj kontakata [komadi]3 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
Duljina kabela [in]19.69 in
Duljina kabela [m]0.500 m
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaKabel za zaslon
Količina po obliku pakiranja144 pc
Material DescriptionDEL Cable for remote display 0.5m
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaKabel
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Priključak stezaljkePriključak RAST2.5 Edge
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaElectron. control accessories
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodETC 1HETP R1
Vrsta proizvodaETP

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.025 Kilogram
Neto težina0.024 Kilogram
Volumen0.164 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428414036
Proposition 65No significant risk