Danfoss logo
ETC 1H

Elektronički regulator termostata, ETC 1H1

077F1399

Funkcija: Standardni termostat, Napon napajanja[V] AC: 230, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 120
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj kontakata [komadi]3 pc
CE odobrenjeYes
Defrost temp. [°C]5.00 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću7(c)-I7(a)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaStandardni termostat
FunkcionalnoNe
Isključivanje pri max ref. [°C]10.0 °C
Isključivanje pri max ref. [°F]50.0 °F
Isključivanje pri min ref. [°C]0.0 °C
Isključivanje pri min ref. [°F]32.0 °F
Količina po obliku pakiranja120 pc
Material DescriptionDEL ETC 1H1 El.Thermostat,230V Std.Sampl
Min. vrijeme rada [s]300 s
Min. vrijemeisključenosti [s]300 s
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv proizvodaElektronički regulator termostata
Nazivna snaga glavnog releja16(16) A
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Karakteristike
Vrijednost
PFAS content [Yes/No]No
Područje primjene WEEE-aYes
Pom. kontakti, NO [pC]0 pc
Postavka razlike pri nižim temp. [°C]1.0 °C
Postavka razlike pri nižim temp. [°F]33.8 °F
Postavka razlike pri višim temp. [°C]1.0 °C
Postavka razlike pri višim temp. [°F]33.8 °F
Postavka temp.Knob
PremazPCB PREMAZ
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
SCIP dossier product nameETC 1H
Skupina proizvodaRegulatori temperature
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temp. odleđivanja [°F]41.00 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina priključka [mm]Jezičac 6,3 x 0,8 mm
VretenoSA ZAUSTAVNIKOM
Vrsta odleđivanjaNAČIN 2
Vrsta osjetnika temp.077F8751 - 8769
Vrsta osjetnika za odleđivanje077F8750 - 8768077F8780 - 8798
Vrsta proizvodaETC 1H1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.064 Kilogram
Neto težina0.053 Kilogram
Volumen0.196 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428434942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm