Elektronički regulator termostata, ETC 1H2
077F1398
Funkcija: Standardni termostat, Napon napajanja[V] AC: 230, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 120
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Preporučena zamjena: 080N0011
077F1398
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj kontakata [komadi] | 6 pc |
| CE odobrenje | Yes |
| Defrost temp. [°C] | 5.00 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 7(c)-I7(a) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Standardni termostat |
| Funkcionalno | Ne |
| Isključivanje pri max ref. [°C] | 10.0 °C |
| Isključivanje pri max ref. [°F] | 50.0 °F |
| Isključivanje pri min ref. [°C] | 0.0 °C |
| Isključivanje pri min ref. [°F] | 32.0 °F |
| Količina po obliku pakiranja | 120 pc |
| Material Description | ETC 1H2 El.Thermostat, 230V Std. Sampl. |
| Min. vrijeme rada [s] | 300 s |
| Min. vrijemeisključenosti [s] | 300 s |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv proizvoda | Elektronički regulator termostata |
| Nazivna snaga glavnog releja | 16(16) A |
| Nazivna snaga pom. kontakata | 5A (MK4) |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Pom. kontakti, NO [pC] | 1 pc |
| Postavka razlike pri nižim temp. [°C] | 1.0 °C |
| Postavka razlike pri nižim temp. [°F] | 33.8 °F |
| Postavka razlike pri višim temp. [°C] | 1.0 °C |
| Postavka razlike pri višim temp. [°F] | 33.8 °F |
| Postavka temp. | Knob |
| Premaz | PCB PREMAZ |
| Pribor proizvoda | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617 |
| SCIP dossier product name | ETC 1H |
| Skupina proizvoda | Regulatori temperature |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temp. odleđivanja [°F] | 41.00 °F |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina priključka [mm] | Jezičac 6,3 x 0,8 mm |
| Vreteno | SA ZAUSTAVNIKOM |
| Vrsta odleđivanja | NAČIN 2 |
| Vrsta osjetnika temp. | 077F8751 - 8769 |
| Vrsta osjetnika za odleđivanje | 077F8750 - 8768077F8780 - 8798 |
| Vrsta proizvoda | ETC 1H2 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.068 Kilogram |
| Neto težina | 0.054 Kilogram |
| Volumen | 0.197 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428434959 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |