Diferencijalna tlačna sklopka, MP55A
060B018591
Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.3 - 4.5, Funkcija poništenja: Ručno, min., Vrsta tlačnog priključka: M, Veličina tlačnog priključka: 12 x 1.5, IP raspon kućišta: IP20, Maks. radni tlak [bar]: 17
060B018591
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijal kontakta [bar] | 0.20 bar |
| Električni priključak | Navojni kabelski ulaz |
| Električni priključci, muški/ženski | Ženski |
| EN 60947, električna svojstva | Izolacija: 250 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 2 A |
| EN 60947, svojstva ožičenja | Fleks., prstenovi: 0,2 – 1,0 mm2Fleks., bez prstenova: 0,2 – 1,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 1,5 mm2 |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija poništenja | Ručno, min. |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP20 |
| Količina po obliku pakiranja | 21 pc |
| Maks. ispitni tlak [bar] Pe | 22.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 319.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 17.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 245 psig |
| Material Description | MP55A DIFFERENTIAL PRESSOSTAT |
| Napomene o tlačnom priključku | Usječni prsten, cijev od 6 mm |
| Naziv proizvoda | Diferencijalna tlačna sklopka |
| Nazivna snaga kontakata | AC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDKineski RoHSTYSK |
| Okol. temp. Napomena | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Opis proizvoda | Dif. tlačna sklopka |
| Oprema | Relej za termalnu vremensku konstantu |
| Postavka raspona dif. tlaka [bar] [maks.] | 4.50 bar |
| Postavka raspona dif. tlaka [bar] [min.] | 0.30 bar |
| Postavka raspona dif. tlaka [MPa] [maks.] | 0.45 MPa |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Postavka raspona dif. tlaka [MPa] [min.] | 0.03 MPa |
| Postavka raspona dif. tlaka [psi] [maks.] | 65.0 psi |
| Postavka raspona dif. tlaka [psi] [min.] | 4.3 psi |
| Postavljanje | Postavka zaustavljanja pri padu tlaka |
| Pribor proizvoda | Generički dodatni pribor |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radne tvari koje je odobrio UL | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Radni raspon, niskotlačni [bar] Pe [maks.] | 12 bar |
| Radni raspon, niskotlačni [bar] Pe [min.] | -1 bar |
| Radni raspon, niskotlačni [psig] Pe [maks.] | 175 psig |
| Radni raspon, niskotlačni [psig] Pe [min.] | -15 psig |
| Rashladno sredstvo | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717 |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 60 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 140 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standardni električni priključak | DIN 40430 |
| Standardni tlačni priključak | ISO 8434-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
| Tvornička postavka [psig] | 9.0 psig |
| Veličina električnog priključka | Pg 13.5 |
| Veličina tlačnog priključka | 12 x 1.5 |
| Vrijeme otpuštanja releja [s] | 120 s |
| Vrsta proizvoda | MP55A |
| Vrsta tlačnog priključka | M |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.821 Kilogram |
| Neto težina | 0.695 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 1.972 Liter |
| EAN/UPC | 5702424499655 |