Relej preopterećenja, TI 9C-5
047H3136
Direktni linijski pokretač motora, struja [A] [min.]: 1.2, Direktni linijski pokretač motora, struja [A] [maks.]: 1.9
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
047H3136
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direktni linijski pokretač motora, struja [A] [maks.] | 1.90 A |
| Direktni linijski pokretač motora, struja [A] [min.] | 1.20 A |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Isti proizvod | 047H4066 |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | TI 9C-5 thermal overload relay 1.20-1.90 |
| Naziv datoteke UL certifikata | E82701 |
| Naziv proizvoda | Relej preopterećenja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pokretači motori i kontaktori |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotrebljava se za proizvod | Mini sklopnici CI 5- |
| Vrsta proizvoda | TI 9C-5 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.114 Kilogram |
| Neto težina | 0.114 Kilogram |
| Volumen | 0.339 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423270576 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |