Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

Relej preopterećenja, TI 16C

047H0204

Direktni linijski pokretač motora, struja [A] [min.]: 0.6, Direktni linijski pokretač motora, struja [A] [maks.]: 0.92
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
Direktni linijski pokretač motora, struja [A] [maks.]0.92 A
Direktni linijski pokretač motora, struja [A] [min.]0.60 A
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Isti proizvod047H4204
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionTI 16C thermal overload relay 0.60-0.92A
Naziv datoteke UL certifikataE82701
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaRelej preopterećenja
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Područje primjene WEEE-aYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPokretači motori i kontaktori
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Vrsta proizvodaTI 16C

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.11 Kilogram
Neto težina0.106 Kilogram
Volumen0.233 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423017614
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm