Danfoss logo
Circuit Breakers, CTI 25M

Mrežna sklopka, CTI 25M

047B3146

Upotrebljava se za proizvod: Motori, Funkcija: Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, Kap. kočenja Ics, 380-415 V: 100, Maks. opterećenje, AC-3 [kW]: 0.75
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaZaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Kap. kočenja Ics, 380-415 V100 kA
Količina po obliku pakiranja20 pc
Maks. opterećenje, AC-3 [kW]0.75 kW
Maks. struja ispada [A]33.0 A
Material DescriptionCircuit breaker CTI 25M 1.6-2.5A
Naziv datoteke UL certifikataE148460
Naziv proizvodaMrežna sklopka
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Područje primjene WEEE-aYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon struje [A] [maks.]2.50 A
Raspon struje [A] [min.]1.60 A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPokretači motori i kontaktori
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodMotori
Vrsta proizvodaCTI 25M

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.334 Kilogram
Neto težina0.309 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.377 Liter
EAN/UPC5702423144891