Mrežna sklopka, CTI 15
047B3056
Upotrebljava se za proizvod: Motori, Funkcija: Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, Kap. kočenja Ics, 380-415 V: 30, Maks. opterećenje, AC-3 [kW]: 1.5
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
047B3056
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja |
| Kap. kočenja Ics, 380-415 V | 30 kA |
| Količina po obliku pakiranja | 23 pc |
| Maks. opterećenje, AC-3 [kW] | 1.50 kW |
| Maks. struja ispada [A] | 44.0 A |
| Material Description | CTI 15 Circuit breaker, 2.5-4.0A |
| Naziv datoteke UL certifikata | E148460 |
| Naziv proizvoda | Mrežna sklopka |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon struje [A] [maks.] | 4.00 A |
| Raspon struje [A] [min.] | 2.50 A |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pokretači motori i kontaktori |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotrebljava se za proizvod | Motori |
| Vrsta proizvoda | CTI 15 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.304 Kilogram |
| Neto težina | 0.304 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.398 Liter |
| EAN/UPC | 5702423188079 |