Danfoss logo
-product-details

040B0399

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1 1/4 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja24 pc
Maks. radni tlak [bar]140.0 bar
Maks. radni tlak [psig]2030 psig
Material DescriptionSight glass high pressure
Naziv proizvodaSight glass
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteKontrolno staklo
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skupina proizvodaOil management spare parts
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodOUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18
Vrsta proizvodaSpare part
Vrsta spojaUNF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina220 Gram
Neto težina200 Gram
Volumen0.414 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255193968
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm