040B0398
040B0398
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | Bling flange 168 |
| Naziv proizvoda | Flange |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Flange |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skupina proizvoda | Oil management spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
| Vrsta proizvoda | Spare part |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 17.71 Kilogram |
| Neto težina | 17.5 Kilogram |
| Volumen | 6.533 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255193937 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |