040B0394
040B0394
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | O-prstenFilter cartridge |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 6 pc |
| Material Description | Filter set 300/140 |
| Naziv proizvoda | Filter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Filter set |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skupina proizvoda | Oil management spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13 |
| Vrsta proizvoda | Spare part |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.11 Kilogram |
| Neto težina | 2.03 Kilogram |
| Volumen | 3.1 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255194040 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |