Danfoss logo
-product-details

040B0389

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(b)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Količina po obliku pakiranja6 pc
Maks. radni tlak [bar]140.0 bar
Maks. radni tlak [psig]2030 psig
Material DescriptionLevel sensor with gasket
Napon napajanja[V] AC24 V
Naziv proizvodaAccessory
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteLevel sensor
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.5aaa13cf-5d51-48a9-8887-a5420036cdd9
SCIP dossier product nameOil management accessories
Skupina proizvodaOil management accessories
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Upotrebljava se za proizvodOUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18
Vrsta proizvodaAccessory

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina620 Gram
Neto težina600 Gram
Volumen2.013 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255194163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm