Elektronički programski upuštač, MCI 50CM-3 I-O
037N0401
Napon svitka [V] DC: 24 - 480, Napon napajanja[V] AC: 400, Upravljane faze: 3
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
037N0401
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Fiksna postavka | Da |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Maks. opterećenje (premosnica) [A] | 50 A |
| Maks. opterećenje [A] | 35 A |
| Material Description | MCI 50CM-3 IO Electroni soft starte M/10 |
| Napon napajanja[V] AC | 400 V |
| Napon svitka [V] DC [maks.] | 480 V |
| Napon svitka [V] DC [min.] | 24 V |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Napon svitkapri 50/60 Hz [maks.] | 480 V |
| Napon svitkapri 50/60 Hz [min.] | 24 V |
| Naziv proizvoda | Elektronički programski upuštač |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pokretači motori i kontaktori |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | Kompresor |
| Upravljane faze | 3 |
| Vrsta proizvoda | MCI 50CM-3 I-O |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.764 Kilogram |
| Neto težina | 2.626 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5702423225774 |