Elektronički programski upuštač, MCI 12CH
037N0095
Napon svitka pri50/60 Hz: 208 - 240, Upravljane faze: 3, Maks. opterećenje [A]: 12
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
037N0095
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Fiksna postavka | Da |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Maks. opterećenje [A] | 12 A |
| Material Description | MCI 12CH Soft starter 12A |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 415 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 380 V |
| Napon svitkapri 50/60 Hz [maks.] | 240 V |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Napon svitkapri 50/60 Hz [min.] | 208 V |
| Naziv proizvoda | Elektronički programski upuštač |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pokretači motori i kontaktori |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | Komercijalni kompresor |
| Upravljane faze | 3 |
| Vrsta proizvoda | MCI 12CH |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.39 Kilogram |
| Neto težina | 0.371 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.978 Liter |
| EAN/UPC | 5702423202898 |